Swashplate kit, APP D 30/1200 01 A6B
180B4702
Product description: Spareparts for APP C Pumps
180B4702
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Swash plate set APP x 30/1200 x x6B |
| Product line | 14 |
| UL 认证 | No |
| 产品描述 | Spareparts for APP C Pumps |
| 产品类型 | Sparepart for APP 21-38 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | Spare part |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 描述 | Swash plate kit APP x 30/1200 x x6B |
| 用于产品 | APP D 30/1200 01 A6B |
| 类型名称 | Swashplate kit |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 7.807 千克 |
| 净重 | 6.88 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 21.919 公升 |
| EAN/UPC | 5715162790908 |