Danfoss logo
180b4633 Port flange kit APP 21 - 46 3

Port flange kit, APP D 21/1200 01 C1B; APP D 21/1500 01 C1B; APP D 30/1200 01 A6B; APP D 38/1500 01 C2B; APP D 30/1200 01 C1B; APP D 26/1500 01 C1B; APP D 26/1500 01 A3B; APP D 21/1200 01 A3B; APP D 21/1500 01 A3B

180B4666

Product description: Spareparts for APP C Pumps

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPort flange set APP D 21-38/xxxx x xxB
Product line14
UL 认证No
产品描述Spareparts for APP C Pumps
产品类型Spare part for APP 21-38
特性
值
产品系列Spare part
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述Port flange kit APP D 21-38/xxxx x xxB
用于产品APP D 21/1200 01 A3BAPP D 21/1200 01 C1BAPP D 21/1500 01 A3BAPP D 21/1500 01 C1BAPP D 26/1500 01 A3BAPP D 30/1200 01 C1BAPP D 26/1500 01 C1BAPP D 38/1500 01 C2BAPP D 30/1200 01 A6B
类型名称Port flange kit

一般规格

特性
值
毛重42 千克
净重29 千克
特性
值
容积67.831 公升
EAN/UPC5715162493731