Danfoss logo
180b4166 Cylender barrel APP 21 - 46 2

Cylinder barrel kit, APP D 21/1200 01 C1B; APP D 21/1500 01 C1B; APP D 30/1200 01 A6B; APP D 38/1500 01 C2B; APP D 30/1200 01 C1B; APP D 26/1500 01 C1B; APP D 26/1500 01 A3B; APP D 21/1200 01 A3B; APP D 21/1500 01 A3B

180B4664

Product description: Spareparts for APP C Pumps

产品规格

特性
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCyl. barrel set APP x 21-38/xxxx x xxB
Product line14
UL 认证No
产品描述Spareparts for APP C Pumps
产品类型Spare part for APP 30-38
特性
产品系列Spare part
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述Cyl. barrel kit APP x 21-38/xxxx x xxB
用于产品APP D 21/1200 01 A3BAPP D 21/1200 01 C1BAPP D 21/1500 01 A3BAPP D 21/1500 01 C1BAPP D 26/1500 01 A3BAPP D 26/1500 01 C1BAPP D 30/1200 01 A6BAPP D 30/1200 01 C1BAPP D 38/1500 01 C2B
类型名称Cylinder barrel kit

一般规格

特性
毛重30.2 千克
净重21.442 千克
容积70.56 公升
特性
EAN/UPC5715162487563
Proposition 65No significant risk