Danfoss logo
Shaft seal kit

Shaft seal kit, APP D 21/1200 01 C1B; APP D 21/1500 01 C1B; APP D 38/1500 01 C2B; APP D 30/1200 01 C1B; APP D 26/1500 01 C1B

180B4657

Product description: Spareparts for APP C Pumps

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionShaft seal set APP x 21-38/xxxx x CxB
Product line14
UL 认证No
产品描述Spareparts for APP C Pumps
产品类型Spare part for APP 21-38
特性
值
产品系列Spare part
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述Shaft seal kit APP x 21-38/xxxx x CxB
用于产品APP D 21/1200 01 C1BAPP D 21/1500 01 C1BAPP D 26/1500 01 C1BAPP D 30/1200 01 C1BAPP D 38/1500 01 C2B
类型名称Shaft seal kit

一般规格

特性
值
毛重0.23 千克
净重0.18 千克
容积1.765 公升
特性
值
EAN/UPC5715162486566
Proposition 65No significant risk