Tool kit, APP D 21/1200 01 C1B; APP D 21/1500 01 C1B; APP D 30/1200 01 A6B; APP D 38/1500 01 C2B; APP D 30/1200 01 C1B; APP D 26/1500 01 C1B; APP D 26/1500 01 A3B; APP D 21/1200 01 A3B; APP D 21/1500 01 A3B
180B4654
Product description: Spareparts for APP C Pumps
180B4654
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Tool kit APP x 21-38/xxxx x xxB |
| Product line | 14 |
| UL 认证 | No |
| 产品描述 | Spareparts for APP C Pumps |
| 产品类型 | Spare part for APP 21-38 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品系列 | Spare part |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 描述 | Tool kit APP x 21-38/xxxx x xxB |
| 用于产品 | APP D 21/1200 01 A3BAPP D 21/1200 01 C1BAPP D 21/1500 01 A3BAPP D 21/1500 01 C1BAPP D 26/1500 01 A3BAPP D 26/1500 01 C1BAPP D 30/1200 01 A6BAPP D 30/1200 01 C1BAPP D 38/1500 01 C2B |
| 类型名称 | Tool kit |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 8.7 千克 |
| 净重 | 5.086 千克 |
| 容积 | 50.662 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162472477 |
| Proposition 65 | No significant risk |