密封套件
180B4636
Seal set excl shaft seal APP 53 - 92 Serial no. 07
180B4636
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | 密封套件 |
| Product line | 14 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| 产品描述 | Spare parts for APP pumps |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | Spare part for APP 53-92 |
| 产品系列 | Spare part |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 描述 | Seal set excl shaft seal APP 53 - 92 Serial no. 07 |
| 用于产品 | APP 53APP 65APP 78APP 86APP 92 |
| 类型名称 | 密封套件 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.448 千克 |
| 净重 | 0.27 千克 |
| 容积 | 1.718 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162669167 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |