Danfoss logo
Gear ring for couplings Spider

Spare part for APP W HC 15-30, APP W HC 30

180B4538

Spider Kit Softex 55/70 98 shore red. IEC 225. (5 pcs.)

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSpider Kit Softex 55/70 98 shore red
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
产品描述Spare parts for APP W pumps
特性
值
产品类型Spare part for APP W HC 15-30
产品系列Spare part
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述Spider Kit Softex 55/70 98 shore red. IEC 225. (5 pcs.)
用于产品APP W HC 30
类型名称Spare part for APP W HC 15-30

一般规格

特性
值
毛重0.659 千克
净重0.56 千克
容积3.325 公升
特性
值
EAN/UPC5715162669259
Proposition 65No significant risk