Danfoss logo
APP 53 - 92 pumps

APP 92/1780

180B7810

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 405, 流量 [升/分钟] [最大]: 1533.3, 出口压力 [巴表压] [最大]: 70, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1015, 转速 [rpm] [最高]: 1780, 转速 [rpm] [最低]: 700

产品规格

特性
值
ATEX 合规No
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionAPP 92/1780
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述APP pumps
产品类型APP 53-92
产品系列泵
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
出口压力 [巴表压] [最大]70 barg
出口压力 [巴表压] [最小]30 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大]1015 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小]435 psig
出口接口尺寸 [英寸]3 in
出口接口类型法兰
出口连接标准法兰
包含电池No
包装外形尺寸 LxWxH [in]35,2x16,7x19,5
包装外形尺寸 LxWxH [mm]897x426x496
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证
密封材料NBR
排出口连接尺寸 [英寸]0.250 in
特性
值
排出口连接标准BSPP
排水连接类型螺纹
描述Pump for sea- or brackish water
流量 [m³/h] [最低]36.00 m³/h
流量 [m³/h] [最高]92.00 m³/h
流量 [升/分钟] [最大]1533.30 l/min
流量 [升/分钟] [最小]600.00 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]405.000 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小]158.000 gal/min
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]50 °C
环境温度 [°F] [最低]32 °F
环境温度 [°F] [最高]122 °F
类型名称APP 92/1780
转速 [rpm] [最低]700 rpm
转速 [rpm] [最高]1780 rpm
进口压力 [巴表压] [最大]5.0 barg
进口压力 [巴表压] [最小]3.5 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大]72.5 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小]50.0 psig
进口压力峰值 [巴表压] [最大]10 barg
进口压力峰值 [磅英寸表压] [最大]145 psig
进口接口尺寸 [英寸]3 in
进口接口类型法兰
进口连接标准法兰
连续速度 [rpm] [最小]700 rpm
阀体材料双向钢
额定排量 [cm³/rev]888.00 cm³/rev
额定排量 [in³/rev]54.20 in³/rev

一般规格

特性
值
毛重211 千克
净重179.822 千克
容积191.565 公升
特性
值
EAN/UPC5715162670439
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens