Danfoss logo
APP pump

APP 21/1200

180B5056

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 94.07, 流量 [升/分钟] [最大]: 296.6, 出口压力 [巴表压] [最大]: 60, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1015, 转速 [rpm] [最高]: 1200, 转速 [rpm] [最低]: 600

产品规格

特性
值
ATEX 合规No
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 A3B
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述APP pump with ceramic
产品类型APP 21-38
产品系列泵
出口压力 [巴表压] [最大]60 barg
出口压力 [巴表压] [最小]10 barg
特性
值
出口压力 [磅英寸表压] [最大]1015 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小]145 psig
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证
密封材料FKM
描述APP pump with ceramic
欧盟 RoHS 豁免条款No
流量 [m³/h] [最高]17.80 m³/h
流量 [升/分钟] [最大]296.60 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]94.070 gal/min
类型名称APP 21/1200
转速 [rpm] [最低]600 rpm
转速 [rpm] [最高]1200 rpm
阀体材料双向钢

一般规格

特性
值
毛重130 千克
净重112 千克
容积91.127 公升
特性
值
EAN/UPC5715162908990
Proposition 65No significant risk