APP 26/1500
180B5039
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 91.4, 流量 [升/分钟] [最大]: 287, 出口压力 [巴表压] [最大]: 124, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1800, 转速 [rpm] [最高]: 1500, 转速 [rpm] [最低]: 600
180B5039
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| ATEX 合规 | No |
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | APP D 26/1500 01 A6B |
| Product line | 14 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品描述 | APP pump with ceramic |
| 产品类型 | APP 21-38 |
| 产品系列 | 泵 |
| 出口压力 [巴表压] [最大] | 124 barg |
| 出口压力 [巴表压] [最小] | 70 barg |
| 出口压力 [磅英寸表压] [最大] | 1800 psig |
| 出口压力 [磅英寸表压] [最小] | 1015 psig |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE 认证 |
| 密封材料 | FKM |
| 描述 | APP pump with ceramic. |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 流量 [升/分钟] [最大] | 287.00 l/min |
| 流量 [每分钟加仑数] [最大] | 91.400 gal/min |
| 类型名称 | APP 26/1500 |
| 转速 [rpm] [最低] | 600 rpm |
| 转速 [rpm] [最高] | 1500 rpm |
| 进口压力 [巴表压] [最大] | 10.0 barg |
| 进口压力 [磅英寸表压] [最大] | 145.0 psig |
| 进口压力峰值 [巴表压] [最大] | 10 barg |
| 进口压力峰值 [磅英寸表压] [最大] | 145 psig |
| 阀体材料 | 双向钢 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 130 千克 |
| 净重 | 112 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 91.127 公升 |
| EAN/UPC | 5715162792087 |