Danfoss logo
APP pump

APP 30/1200

180B5007

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 137.6, 流量 [升/分钟] [最大]: 521.5, 出口压力 [巴表压] [最大]: 83, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1200, 转速 [rpm] [最高]: 1200, 转速 [rpm] [最低]: 600

产品规格

特性
ATEX 合规No
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionAPP D 30/1200 01 C2B
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述APP pump with ceramic
产品类型APP 21-38
产品系列
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
出口压力 [巴表压] [最大]83 barg
出口压力 [巴表压] [最小]20 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大]1200 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小]290 psig
出口接口尺寸(公制)M60
出口接口类型螺纹
出口连接标准公制
包含电池No
包装外形尺寸 LxWxH [in]21,2x12,1x12,9
包装外形尺寸 LxWxH [mm]540x308x328
可维修
在 WEEE 范围内No
声压单级 [dB(A)]85 dBA
特性
审批CE 认证
密封材料NBR
排出口连接尺寸 [英寸]0.250 in
排出口连接标准BSPP
排水连接类型螺纹
描述APP pump with ceramic, APP 30/1200
欧盟 RoHS 豁免条款No
流量 [升/分钟] [最大]521.50 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]137.600 gal/min
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]50 °C
环境温度 [°F] [最低]32 °F
环境温度 [°F] [最高]122 °F
类型名称APP 30/1200
转速 [rpm] [最低]600 rpm
转速 [rpm] [最高]1200 rpm
进口压力 [巴表压] [最大]5.0 barg
进口压力 [巴表压] [最小]2.0 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大]72.5 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小]29.0 psig
进口压力峰值 [巴表压] [最大]10 barg
进口压力峰值 [磅英寸表压] [最大]145 psig
进口接口尺寸(公制)M60
进口接口类型螺纹
进口连接标准公制
阀体材料双向钢
陶瓷耐用性等级2
额定排量 [cm³/rev]444.00 cm³/rev
额定排量 [in³/rev]27.09 in³/rev

一般规格

特性
毛重130 千克
净重112 千克
容积91.494 公升
特性
EAN/UPC5715162513415
Proposition 65No significant risk