APP 21/1200
180B5006
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 94, 流量 [升/分钟] [最大]: 296.66, 出口压力 [巴表压] [最大]: 83, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1200, 转速 [rpm] [最高]: 1200, 转速 [rpm] [最低]: 600
180B5006
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| ATEX 合规 | No |
| CE 认证 | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | APP D 21/1200 01 C1B |
| Product line | 14 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品描述 | APP pump with ceramic |
| 产品类型 | APP 21-38 |
| 产品系列 | 泵 |
| 出口压力 [巴表压] [最大] | 83 barg |
| 出口压力 [巴表压] [最小] | 20 barg |
特性 | 值 |
|---|---|
| 出口压力 [磅英寸表压] [最大] | 1200 psig |
| 出口压力 [磅英寸表压] [最小] | 290 psig |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | CE 认证 |
| 密封材料 | NBR |
| 描述 | APP 21-38 with ceramics |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 流量 [m³/h] [最高] | 17.80 m³/h |
| 流量 [升/分钟] [最大] | 296.66 l/min |
| 流量 [每分钟加仑数] [最大] | 94.000 gal/min |
| 类型名称 | APP 21/1200 |
| 转速 [rpm] [最低] | 600 rpm |
| 转速 [rpm] [最高] | 1200 rpm |
| 阀体材料 | 双向钢 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 130 千克 |
| 净重 | 112 千克 |
| 容积 | 93.279 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792148 |
| Proposition 65 | No significant risk |