Danfoss logo
APP 19-1500 RO pump

APP 19/1500

180B3252

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 82.1, 流量 [升/分钟] [最大]: 315.9, 出口压力 [巴表压] [最大]: 70, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1015, 转速 [rpm] [最高]: 1500, 转速 [rpm] [最低]: 700

产品规格

特性
值
ATEX 合规No
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description高压泵
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述APP pumps
产品类型APP 16-19+22
产品系列泵
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
出口压力 [巴表压] [最大]70 barg
出口压力 [巴表压] [最小]10 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大]1015 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小]145 psig
出口接口尺寸(公制)M52
出口接口类型螺纹
出口连接标准公制
包含电池No
包装外形尺寸 LxWxH [in]22x13,2x18,3
包装外形尺寸 LxWxH [mm]562x336x466
可维修是
在 WEEE 范围内No
声压单级 [dB(A)]84 dBA
审批CE 认证
密封材料NBR
特性
值
排出口连接尺寸 [英寸]0.250 in
排出口连接标准BSPP
排水连接类型螺纹
描述Pump for sea- or brackish water
流量 [m³/h] [最低]8.40 m³/h
流量 [m³/h] [最高]18.90 m³/h
流量 [升/分钟] [最大]315.90 l/min
流量 [升/分钟] [最小]140.20 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]82.100 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小]36.400 gal/min
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]50 °C
环境温度 [°F] [最低]32 °F
环境温度 [°F] [最高]122 °F
类型名称APP 19/1500
转速 [rpm] [最低]700 rpm
转速 [rpm] [最高]1500 rpm
进口压力 [巴表压] [最大]5.0 barg
进口压力 [巴表压] [最小]2.0 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大]72.5 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小]29.0 psig
进口压力峰值 [巴表压] [最大]10 barg
进口压力峰值 [磅英寸表压] [最大]145 psig
进口接口尺寸(公制)M52
进口接口类型螺纹
进口连接标准公制
连续速度 [rpm] [最小]700 rpm
阀体材料双向钢
额定排量 [cm³/rev]219.70 cm³/rev
额定排量 [in³/rev]13.41 in³/rev

一般规格

特性
值
毛重106.2 千克
净重72.64 千克
容积250.487 公升
特性
值
EAN/UPC5715162668467
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens