Danfoss logo
APP 11_1200 RO pump

APP S pumps, APP S 11/1200

180B3226

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 48.9, 流量 [升/分钟] [最大]: 188.1, 出口压力 [巴表压] [最大]: 83, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1200, 转速 [rpm] [最高]: 1200, 转速 [rpm] [最低]: 700

产品规格

特性
ATEX 合规No
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionAPP S 11/1200
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述APP S pumps
产品类型APP 11-13
产品系列
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
出口压力 [巴表压] [最大]83 barg
出口压力 [巴表压] [最小]10 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大]1200 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小]145 psig
出口接口尺寸(公制)M42
出口接口类型螺纹
出口连接标准公制
包含电池No
包装外形尺寸 LxWxH [in]22x13,2x18,3
包装外形尺寸 LxWxH [mm]562x336x466
可维修
在 WEEE 范围内No
声压单级 [dB(A)]85 dBA
审批CE 认证
密封材料NBR
特性
排出口连接尺寸 [英寸]0.250 in
排出口连接标准BSPP
排水连接类型螺纹
描述Pump for sea- or brackish water
欧盟 RoHS 豁免条款No
流量 [m³/h] [最低]4.80 m³/h
流量 [m³/h] [最高]11.20 m³/h
流量 [升/分钟] [最大]188.10 l/min
流量 [升/分钟] [最小]104.90 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]48.900 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小]27.200 gal/min
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]50 °C
环境温度 [°F] [最低]32 °F
环境温度 [°F] [最高]122 °F
类型名称APP S 11/1200
转速 [rpm] [最低]700 rpm
转速 [rpm] [最高]1200 rpm
进口压力 [巴表压] [最大]5.0 barg
进口压力 [巴表压] [最小]2.0 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大]72.5 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小]29.0 psig
进口压力峰值 [巴表压] [最大]10 barg
进口压力峰值 [磅英寸表压] [最大]145 psig
进口接口尺寸(公制)M42
进口接口类型螺纹
进口连接标准公制
连续速度 [rpm] [最小]700 rpm
阀体材料Super Duplex
额定排量 [cm³/rev]166.40 cm³/rev
额定排量 [in³/rev]10.15 in³/rev

一般规格

特性
毛重88.5 千克
净重70.5 千克
容积92.863 公升
特性
EAN/UPC5715162928950
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens