Danfoss logo
APP 1.8 RO pump

APP pumps, APP 1,8 Ex

180B3144

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 4.55, 流量 [升/分钟] [最大]: 49.45, 出口压力 [巴表压] [最大]: 83, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1200, 转速 [rpm] [最高]: 3450, 转速 [rpm] [最低]: 700, ATEX 合规: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

产品规格

特性
值
ATEX 合规Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionAPP 1.8 Ex
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述APP pumps
产品类型APP 1.5-3.5
产品系列泵
特性
值
出口压力 [巴表压] [最大]83 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大]1200 psig
包含电池No
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ATEX
描述Pump for sea- or brackish water
欧盟 RoHS 豁免条款No
流量 [m³/h] [最高]0.86 m³/h
流量 [升/分钟] [最大]49.45 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]4.550 gal/min
类型名称APP 1,8 Ex
转速 [rpm] [最低]700 rpm
转速 [rpm] [最高]3450 rpm

一般规格

特性
值
毛重9.135 千克
净重8.71 千克
容积5.968 公升
特性
值
EAN/UPC5702428756822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens