Danfoss logo
APP 3.5 RO pump

APP 3.5 Ex

180B3132

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 15.5, 流量 [升/分钟] [最大]: 59.6, 出口压力 [巴表压] [最大]: 83, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1200, 转速 [rpm] [最高]: 3000, 转速 [rpm] [最低]: 700, ATEX 合规: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

产品规格

特性
值
ATEX 合规Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description高压柱塞泵,带防爆认证
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述APP pumps
产品类型APP 1.5-3.5
产品系列泵
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
出口压力 [巴表压] [最大]83 barg
出口压力 [巴表压] [最小]20 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大]1200 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小]290 psig
出口接口尺寸 [英寸]3/4 in
出口接口类型螺纹
出口连接标准BSPP
包含电池No
包装外形尺寸 LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
包装外形尺寸 LxWxH [mm]274x151x137
可维修是
在 WEEE 范围内No
声压单级 [dB(A)]81 dBA
审批CE 认证ATEX
密封材料NBR
特性
值
排出口连接尺寸(公制)M6
排出口连接标准公制
排水连接类型螺纹
描述APP 3.5 EX
流量 [m³/h] [最低]0.70 m³/h
流量 [m³/h] [最高]3.50 m³/h
流量 [升/分钟] [最大]59.60 l/min
流量 [升/分钟] [最小]12.40 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]15.500 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小]3.200 gal/min
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]50 °C
环境温度 [°F] [最低]32 °F
环境温度 [°F] [最高]122 °F
类型名称APP 3.5 Ex
转速 [rpm] [最低]700 rpm
转速 [rpm] [最高]3000 rpm
进口压力 [巴表压] [最大]5.0 barg
进口压力 [巴表压] [最小]0.5 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大]72.5 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小]7.3 psig
进口压力峰值 [巴表压] [最大]10 barg
进口压力峰值 [磅英寸表压] [最大]145 psig
进口接口尺寸 [英寸]3/4 in
进口接口类型螺纹
进口连接标准BSPP
连续速度 [rpm] [最小]700 rpm
阀体材料双向钢
额定排量 [cm³/rev]20.54 cm³/rev
额定排量 [in³/rev]1.25 in³/rev

一般规格

特性
值
毛重8.974 千克
净重8.959 千克
容积6.037 公升
特性
值
EAN/UPC5702428980371
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens