Danfoss logo
APP 7.2 RO pump

APP 7.2 Ex

180B3107

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 31.2, 流量 [升/分钟] [最大]: 120.2, 出口压力 [巴表压] [最大]: 83, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1200, 转速 [rpm] [最高]: 1800, 转速 [rpm] [最低]: 700, ATEX 合规: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

产品规格

特性
值
ATEX 合规Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionAPP 7.2 Ex
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述APP pumps
产品类型APP 5.1-10.2
产品系列泵
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
出口压力 [巴表压] [最大]83 barg
出口压力 [巴表压] [最小]20 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大]1200 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小]290 psig
出口接口尺寸(公制)M42
出口接口类型螺纹
出口连接标准公制
包含电池No
包装外形尺寸 LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
包装外形尺寸 LxWxH [mm]380x300x300
可维修是
在 WEEE 范围内No
声压单级 [dB(A)]78 dBA
审批CE 认证ATEX
密封材料NBR
特性
值
排出口连接尺寸(公制)M6
排出口连接标准公制
排水连接类型螺纹
描述APP 7.2 Ex
流量 [m³/h] [最低]2.50 m³/h
流量 [m³/h] [最高]7.20 m³/h
流量 [升/分钟] [最大]120.20 l/min
流量 [升/分钟] [最小]42.80 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]31.200 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小]11.100 gal/min
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]50 °C
环境温度 [°F] [最低]32 °F
环境温度 [°F] [最高]122 °F
类型名称APP 7.2 Ex
转速 [rpm] [最低]700 rpm
转速 [rpm] [最高]1800 rpm
进口压力 [巴表压] [最大]5.0 barg
进口压力 [巴表压] [最小]0.5 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大]72.5 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小]7.3 psig
进口压力峰值 [巴表压] [最大]5 barg
进口压力峰值 [磅英寸表压] [最大]73 psig
进口接口尺寸(公制)M42
进口接口类型螺纹
进口连接标准公制
连续速度 [rpm] [最小]700 rpm
阀体材料双向钢
额定排量 [cm³/rev]70.30 cm³/rev
额定排量 [in³/rev]4.29 in³/rev

一般规格

特性
值
毛重35.909 千克
净重28.835 千克
容积34.053 公升
特性
值
EAN/UPC5715162668795
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens