APP 6.5 Ex
180B3106
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 27.8, 流量 [升/分钟] [最大]: 107.2, 出口压力 [巴表压] [最大]: 83, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 1200, 转速 [rpm] [最高]: 1800, 转速 [rpm] [最低]: 700, ATEX 合规: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3106
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| ATEX 合规 | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | APP 6.5 Ex |
| Product line | 14 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品描述 | APP pumps |
| 产品类型 | APP 5.1-10.2 |
| 产品系列 | 泵 |
| 介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 50 °C |
| 介质温度 [°F] [最低] | 36 °F |
| 介质温度 [°F] [最高] | 122 °F |
| 出口压力 [巴表压] [最大] | 83 barg |
| 出口压力 [巴表压] [最小] | 20 barg |
| 出口压力 [磅英寸表压] [最大] | 1200 psig |
| 出口压力 [磅英寸表压] [最小] | 290 psig |
| 出口接口尺寸(公制) | M42 |
| 出口接口类型 | 螺纹 |
| 出口连接标准 | 公制 |
| 包含电池 | No |
| 包装外形尺寸 LxWxH [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| 包装外形尺寸 LxWxH [mm] | 380x300x300 |
| 可维修 | 是 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 声压单级 [dB(A)] | 78 dBA |
| 审批 | CE 认证ATEX |
| 密封材料 | NBR |
特性 | 值 |
|---|---|
| 排出口连接尺寸(公制) | M6 |
| 排出口连接标准 | 公制 |
| 排水连接类型 | 螺纹 |
| 描述 | APP 6.5 Ex |
| 流量 [m³/h] [最低] | 2.20 m³/h |
| 流量 [m³/h] [最高] | 6.40 m³/h |
| 流量 [升/分钟] [最大] | 107.20 l/min |
| 流量 [升/分钟] [最小] | 37.50 l/min |
| 流量 [每分钟加仑数] [最大] | 27.800 gal/min |
| 流量 [每分钟加仑数] [最小] | 9.700 gal/min |
| 环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
| 环境温度 [°C] [最高] | 50 °C |
| 环境温度 [°F] [最低] | 32 °F |
| 环境温度 [°F] [最高] | 122 °F |
| 类型名称 | APP 6.5 Ex |
| 转速 [rpm] [最低] | 700 rpm |
| 转速 [rpm] [最高] | 1800 rpm |
| 进口压力 [巴表压] [最大] | 5.0 barg |
| 进口压力 [巴表压] [最小] | 0.5 barg |
| 进口压力 [磅英寸表压] [最大] | 72.5 psig |
| 进口压力 [磅英寸表压] [最小] | 7.3 psig |
| 进口压力峰值 [巴表压] [最大] | 5 barg |
| 进口压力峰值 [磅英寸表压] [最大] | 73 psig |
| 进口接口尺寸(公制) | M42 |
| 进口接口类型 | 螺纹 |
| 进口连接标准 | 公制 |
| 连续速度 [rpm] [最小] | 700 rpm |
| 阀体材料 | 双向钢 |
| 额定排量 [cm³/rev] | 63.30 cm³/rev |
| 额定排量 [in³/rev] | 3.86 in³/rev |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 29.5 千克 |
| 净重 | 28.835 千克 |
| 容积 | 22.724 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162669174 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |