Spare part for iSave 21 PLUS, iSave 21 Plus
180Z4060
iSave21 Plus Baseplate IEC132M/NEMA215TC
180Z4060
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | iSave21 Plus Baseplate IEC132M/NEMA215TC |
| Product line | 14 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| 产品描述 | Spare parts for iSave |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | Spare part for iSave 21 |
| 产品系列 | Spare part |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 描述 | iSave21 Plus Baseplate IEC132M/NEMA215TC |
| 用于产品 | iSave 21 Plus |
| 类型名称 | Spare part for iSave 21 PLUS |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 26 千克 |
| 净重 | 6.167 千克 |
| 容积 | 165.6 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162679784 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |