Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Spare part for ISAVE 50-70, iSave 70; iSave 50

180Z4007

Base frame IEC200 18,5 kW. Horizontal

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionBase frame IEC200 18,5 kW. Horizontal
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
产品描述Spare parts for iSave
特性
值
产品类型Spare part for iSave 50-70
产品系列Spare part
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述Base frame IEC200 18,5 kW. Horizontal
用于产品iSave 50iSave 70
类型名称Spare part for ISAVE 50-70

一般规格

特性
值
毛重82 千克
净重31.11 千克
容积514.108 公升
特性
值
EAN/UPC5715162678053
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens