Danfoss logo
Vertical base plate kit (iSave 40)

Spare part for ISAVE 40, iSave 40

180Z0608

Vertical base plate kit (iSave 40)

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVertical base plate kit (iSave 40)
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
产品描述Spare parts for iSave
特性
值
产品类型Spare part for iSave 40
产品系列Spare part
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述Vertical base plate kit (iSave 40)
用于产品iSave 40
类型名称Spare part for ISAVE 40

一般规格

特性
值
毛重14.389 千克
净重14.066 千克
容积11.246 公升
特性
值
EAN/UPC5702428795968
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens