Electrical Motor, Accessory for iSave 40
180Z0507
El-M 15kW IEC180L-6 3x400V 50Hz B35 IE2
180Z0507
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | El-M 15kW IEC180L-6 3x400V 50Hz B35 IE2 |
| Product line | 14 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| 产品描述 | Electrical Motors |
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品类型 | Accessory for iSave 40 |
| 产品系列 | Accessories |
| 包含电池 | No |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 描述 | El-M 15kW IEC180L-6 3x400V 50Hz B35 IE2 |
| 用于产品 | iSave 40 |
| 类型名称 | Electrical Motor |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 214.5 千克 |
| 净重 | 206 千克 |
| 容积 | 228.712 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162680520 |
| Proposition 65 | No significant risk |