Danfoss logo
Bellhousing kit iSave 40 / PR350 RED

Accessory for iSave 40, Accessory for iSave 40

180Z0290

Bell housing kit iSave 40 / Pr350 REDScrew M12x30 A4-80Washer ø13 x ø24 x 2,5Screw M12 x 40 udv.6-kant A2 Grommet sealing TET 26-35 - ø48

产品规格

特性
值
CE 认证No
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description钟形罩
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
产品描述Accessories for iSave
特性
值
产品类型Accessory for iSave 40
产品系列Accessories
包含电池No
在 WEEE 范围内No
描述Bell housing kit iSave 40 / Pr350 REDScrew M12x30 A4-80Washer ø13 x ø24 x 2,5Screw M12 x 40 udv.6-kant A2 Grommet sealing TET 26-35 - ø48
用于产品iSave 40
类型名称Accessory for iSave 40

一般规格

特性
值
毛重4.267 千克
净重3.2 千克
容积50.662 公升
特性
值
EAN/UPC5715162678138
Proposition 65No significant risk