Danfoss logo
MPE 70 without motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7171

安装定位: 垂直; 水平, 额定功率 [HP]: 30, 额定功率 [千瓦]: 0, 转速 [rpm] [最低]: 625, 转速 [rpm] [最高]: 875, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 70, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 308

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionMPE S 70
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述MPE
产品类型MPE 70
产品系列Energy Recovery Device
包含电池No
特性
值
在 WEEE 范围内No
安装定位水平垂直Bare shafted
审批CE 认证
描述MPE S 70
欧盟 RoHS 豁免条款No
类型名称MPE S 70
转速 [rpm] [最低]625 rpm
转速 [rpm] [最高]875 rpm
额定功率 [HP]30.0 HP
额定功率 [千瓦]0.0 kW
高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]308 gal/min
高压出口流量 [立方米/小时] [最大]70 m³/h

一般规格

特性
值
毛重130 千克
净重113.8 千克
特性
值
容积146.717 公升
EAN/UPC5715162944516