Danfoss logo
iSave 50-70 vertical angled left

能量回收装置, iSave 50

180F7038

安装定位: 垂直, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 52, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 228, 额定功率 [HP]: 30, 额定功率 [千瓦]: 18.5

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
IP 防护等级IP55
Material DescriptioniSave50 Vertical IEC200 18.5kW 6p 50Hz
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述iSave
产品类型iSave 50-70
产品系列能量回收装置
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]35 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]95 °F
低压出口接口尺寸 [英寸]3.000 in
低压进出 @ 最大流量 [巴表压]1 barg
低压进出 @ 最大流量 [磅英寸表压]8 psig
低压进出最大静态测试压力 [巴表压]13 barg
低压进出最大静态测试压力 [磅英寸表压]189 psig
低压进口允许工作压力 [巴表压] [最小]2 barg
低压进口允许工作压力 [磅英寸表压] [最小]29 psig
低压进口允许工作流量 [每分钟加仑数] [最大]252 gal/min
低压进口允许工作流量 [立方米/小时] [最大]57 m³/h
低压进口压力 [巴表压] [最大]5 barg
低压进口压力 [磅英寸表压] [最大]72 psig
低压进口压力峰值 [巴表压]10 barg
低压进口压力峰值 [磅英寸表压]145 psig
低压进口接口尺寸 [英寸]3.000 in
低压进口连接标准Victaulic
允许工作扭矩 [牛米] [最大]170 N-m
允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大]125 lbf∙ft
包含电池No
包装外形尺寸 LxWxH [in]84,3x28,2x40,2
包装外形尺寸 LxWxH [mm]2150x720x1025
可维修是
启动转矩 [Nmlbf*fl] [最大]132 lbf∙ft
在 WEEE 范围内No
基础支架不锈钢
声压单级 [dB(A)]83 dBA
安装定位垂直
审批CE 认证
密封材料NBR
排出口连接尺寸 [英寸]0.250 in
特性
值
排出口连接标准BSPP
排水连接类型BSPP
描述iSave50 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz
材料类型双向钢超级双向钢
标称速度时的电极扭矩 [Nmlbf*fl]130.5 lbf∙ft
标称速度时的电极扭矩 [牛米]177 N-m
欧盟 RoHS 豁免条款No
流量 [m³/h] [最低]42.00 m³/h
流量 [每分钟加仑数] [最小]184.000 gal/min
润滑流量,60 [立方米/小时] [最大]1.50 m³/h
润滑流量,871 [每分钟加仑数] [最大]6.6 gal/min
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]50 °C
环境温度 [°F] [最低]32 °F
环境温度 [°F] [最高]122 °F
电机支架尺寸200L
电机极6
电机标准IEC
电机环境温度 [°C] [最大]40 °C
电机环境温度 [°F] [最大]104 °F
电机电压380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
电机电流 [安培]37.0 A
电机绝缘等级B
类型名称iSave 50
起动力矩 [Nm] [最高]180.00 N-m
转速 [rpm] [最低]525 rpm
转速 [rpm] [最高]625 rpm
额定功率 [HP]30.0 HP
额定功率 [千瓦]18.5 kW
高压出口压力 [巴表压] [最大]83 barg
高压出口压力 [磅英寸表压] [最大]1200 psig
高压出口接口尺寸 [英寸]3.000 in
高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]228 gal/min
高压出口流量 [立方米/小时] [最大]52 m³/h
高压出口连接标准Victaulic
高压进出压差 [巴表压] [最大]5.00 barg
高压进出压差 [磅英寸表压] [最大]72.0 psig
高压进出静态测试压力 [巴表压] [最大]108 barg
高压进出静态测试压力 [磅英寸表压] [最大]1566 psig
高压进口压力 [巴表压] [最小]40 barg
高压进口压力 [磅英寸表压] [最小]580 psig
高压进口压力,瞬时 [巴表压] [最小]2 barg
高压进口压力,瞬时 [磅英寸表压] [最小]29 psig
高压进口接口尺寸 [英寸]3.000 in
高压进口连接标准Victaulic

一般规格

特性
值
毛重664 千克
净重614.16 千克
容积1632.28 公升
特性
值
EAN/UPC5715162675465
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens