Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

能量回收装置, ISAVE 40

180F7111

安装定位: 垂直; 水平, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 41, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 181, 额定功率 [HP]: 0, 额定功率 [千瓦]: 0

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptioniSave S 40/1200 01 C4B
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品描述iSave
产品类型iSave 40
产品系列能量回收装置
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]40 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]104 °F
低压出口压力 [巴表压] [最小]1 barg
低压出口压力 [磅英寸表压] [最小]15 psig
低压出口接口尺寸 [英寸]3.000 in
低压进出 @ 最大流量 [巴表压]1 barg
低压进出 @ 最大流量 [磅英寸表压]18 psig
低压进口允许工作流量 [每分钟加仑数] [最大]295 gal/min
低压进口允许工作流量 [立方米/小时] [最大]67 m³/h
低压进口压力 [巴表压] [最大]5 barg
低压进口压力 [磅英寸表压] [最大]72 psig
低压进口压力峰值 [巴表压]10 barg
低压进口压力峰值 [磅英寸表压]145 barg
低压进口接口尺寸 [英寸]3.000 in
低压进口连接标准Victaulic
允许工作扭矩 [牛米] [最大]102 N-m
允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大]75 lbf∙ft
包含电池No
包装外形尺寸 LxWxH [in]29,8x14,9x14,9
包装外形尺寸 LxWxH [mm]760x380x380
可维修是
启动转矩 [Nmlbf*fl] [最大]110 lbf∙ft
声压单级 [dB(A)]84 dBA
安装定位垂直水平Bare shafted
特性
值
审批CE 认证
密封材料NBR
排出口连接尺寸 [英寸]0.250 in
排出口连接标准BSPP
排水连接类型BSPP
材料类型超级双向钢
欧盟 RoHS 豁免条款No
流量 [m³/h] [最低]21.00 m³/h
流量 [每分钟加仑数] [最小]92.000 gal/min
润滑流量,60 [立方米/小时] [最大]0.80 m³/h
润滑流量,871 [每分钟加仑数] [最大]3.5 gal/min
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]50 °C
环境温度 [°F] [最低]32 °F
环境温度 [°F] [最高]122 °F
类型名称ISAVE 40
起动力矩 [Nm] [最高]150.00 N-m
转速 [rpm] [最低]600 rpm
转速 [rpm] [最高]1200 rpm
额定功率 [HP]0.0 HP
额定功率 [千瓦]0.0 kW
高压出口压力 [巴表压] [最大]83 barg
高压出口压力 [磅英寸表压] [最大]1200 psig
高压出口接口尺寸 [英寸]3.000 in
高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]181 gal/min
高压出口流量 [立方米/小时] [最大]41 m³/h
高压出口连接标准Victaulic
高压进出压差 [巴表压] [最大]5.00 barg
高压进出压差 [磅英寸表压] [最大]72.0 psig
高压进口压力 [巴表压] [最大]83 barg
高压进口压力 [巴表压] [最小]20 barg
高压进口压力 [磅英寸表压] [最大]1200 psig
高压进口压力 [磅英寸表压] [最小]290 psig
高压进口压力,瞬时 [巴表压] [最小]3 barg
高压进口压力,瞬时 [磅英寸表压] [最小]44 psig
高压进口接口尺寸 [英寸]3.000 in
高压进口连接标准Victaulic

一般规格

特性
值
毛重142.833 千克
净重124.846 千克
容积138.624 公升
特性
值
EAN/UPC5715255123125
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens