Danfoss logo
APM 1.8– 2.9 motor

APM 2,9

180F1103

流量 [升/分钟] [最大]: 47.2, 流量 [m³/h] [最高]: 2.8, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 12.5, 转速 [rpm] [最高]: 3000, 允许工作扭矩 [牛米] [最大]: 18, 允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大]: 13

产品规格

特性
CE 认证No
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionAPM 2.9 (15.3 ccm)
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Yes
产品描述APM
产品类型APM 1.8-2.9
产品系列Energy Recovery Device
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
允许工作扭矩 [牛米] [最大]18 N-m
允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大]13 lbf∙ft
出口压力 [巴表压] [最大]5 barg
出口压力 [巴表压] [最小]1 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大]72 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小]8 psig
出口接口尺寸 [英寸]3/4 in
出口接口类型螺纹
出口连接标准BSPP
包含电池No
包装外形尺寸 LxWxH [in]10,7x5,9x5,11
包装外形尺寸 LxWxH [mm]274x151x144
可维修
在 WEEE 范围内No
特性
声压单级 [dB(A)]81 dBA
密封材料NBR
排出口连接尺寸(公制)M6
排出口连接标准公制
排水连接类型螺纹
描述APM 2.9 (15.3 CCM)
方向CCW
欧盟 RoHS 豁免条款No
流量 [m³/h] [最高]2.80 m³/h
流量 [升/分钟] [最大]47.20 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]12.500 gal/min
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]50 °C
环境温度 [°F] [最低]32 °F
环境温度 [°F] [最高]122 °F
类型名称APM 2,9
转速 [rpm] [最低]700 rpm
转速 [rpm] [最高]3000 rpm
进口压力 [巴表压] [最大]80.0 barg
进口压力 [巴表压] [最小]10.0 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大]1160.0 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小]145.0 psig
进口接口尺寸 [英寸]1/2 in
进口接口类型螺纹
进口连接标准BSPP
阀体材料双向钢
额定功率 [HP]7.6 HP
额定功率 [千瓦]5.6 kW
额定排量 [cm³/rev]15.30 cm³/rev
额定排量 [in³/rev]0.93 in³/rev

一般规格

特性
毛重9.235 Kilogram
净重8.29 Kilogram
容积5.775 Liter
特性
EAN/UPC5715162670958
Proposition 65No significant risk