Danfoss logo
APM S

能量回收装置

180F1114

流量 [升/分钟] [最大]: 161.7, 流量 [m³/h] [最高]: 9.7, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 43, 转速 [rpm] [最高]: 1800, 允许工作扭矩 [牛米] [最大]: 126, 允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大]: 93, null: 30 - 83

产品规格

特性
值
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionAPM S 9.7/1800 01 C1A
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型APM S 5.4-9.7
产品系列能量回收装置
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
允许工作扭矩 [牛米] [最大]126 N-m
允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大]93 lbf∙ft
出口压力 [巴表压] [最大]6 barg
出口压力 [巴表压] [最小]3 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大]87 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小]44 psig
包含电池No
特性
值
在 WEEE 范围内No
声压单级 [dB(A)]85 dBA
审批CE 认证
流量 [m³/h] [最高]9.70 m³/h
流量 [升/分钟] [最大]161.70 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]43.000 gal/min
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]50 °C
环境温度 [°F] [最低]23 °F
环境温度 [°F] [最高]122 °F
类型名称APM 9.7
转速 [rpm] [最低]700 rpm
转速 [rpm] [最高]1800 rpm
进口压力 [巴表压] [最大]83.0 barg
进口压力 [巴表压] [最小]30.0 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大]1200.0 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小]435.0 psig
额定功率 [HP]40.0 HP
额定功率 [千瓦]30.0 kW
额定排量 [cm³/rev]90.00 cm³/rev
额定排量 [in³/rev]5.49 in³/rev

一般规格

特性
值
毛重50.6 千克
净重43.302 千克
容积30.958 公升
特性
值
EAN/UPC5715162985618
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens