Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 22

180F1015

流量 [升/分钟] [最大]: 367, 流量 [m³/h] [最高]: 22, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 97, 转速 [rpm] [最高]: 1500, 允许工作扭矩 [牛米] [最大]: 355, 允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大]: 262, null: 30 - 83

产品规格

特性
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material DescriptionAPM S 22/1500 01 C1A
Product line14
REACH 候选清单物质No
UL 认证No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型APM S 22-40
产品系列Energy Recovery Device
介质温度 [°C] [最低]2 °C
介质温度 [°C] [最高]50 °C
介质温度 [°F] [最低]36 °F
介质温度 [°F] [最高]122 °F
允许工作扭矩 [牛米] [最大]355 N-m
允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大]262 lbf∙ft
出口压力 [巴表压] [最大]6 barg
出口压力 [巴表压] [最小]3 barg
出口压力 [磅英寸表压] [最大]87 psig
出口压力 [磅英寸表压] [最小]44 psig
包含电池No
特性
在 WEEE 范围内No
声压单级 [dB(A)]85 dBA
审批CE 认证
流量 [m³/h] [最高]22.00 m³/h
流量 [升/分钟] [最大]367.00 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大]97.000 gal/min
环境温度 [°C] [最低]0 °C
环境温度 [°C] [最高]50 °C
环境温度 [°F] [最低]32 °F
环境温度 [°F] [最高]122 °F
类型名称APM 22
转速 [rpm] [最低]700 rpm
转速 [rpm] [最高]1500 rpm
进口压力 [巴表压] [最大]83.0 barg
进口压力 [巴表压] [最小]30.0 barg
进口压力 [磅英寸表压] [最大]1200.0 psig
进口压力 [磅英寸表压] [最小]435.0 psig
额定功率 [HP]100.0 HP
额定功率 [千瓦]75.0 kW
额定排量 [cm³/rev]256.00 cm³/rev
额定排量 [in³/rev]15.62 in³/rev

一般规格

特性
毛重120 千克
净重105 千克
容积87.996 公升
特性
EAN/UPC5715162959152
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens