能量回收装置
180F1014
流量 [升/分钟] [最大]: 667, 流量 [m³/h] [最高]: 40, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 176, 转速 [rpm] [最高]: 1500, 允许工作扭矩 [牛米] [最大]: 616, 允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大]: 455, null: 30 - 83
180F1014
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| CE 认证 | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | APM S 40/1500 01 C1A |
| Product line | 14 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| UL 认证 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | APM S 22-40 |
| 产品系列 | 能量回收装置 |
| 介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 50 °C |
| 介质温度 [°F] [最低] | 36 °F |
| 介质温度 [°F] [最高] | 122 °F |
| 允许工作扭矩 [牛米] [最大] | 616 N-m |
| 允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大] | 455 lbf∙ft |
| 出口压力 [巴表压] [最大] | 6 barg |
| 出口压力 [巴表压] [最小] | 3 barg |
| 出口压力 [磅英寸表压] [最大] | 87 psig |
| 出口压力 [磅英寸表压] [最小] | 44 psig |
| 包含电池 | No |
特性 | 值 |
|---|---|
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 声压单级 [dB(A)] | 85 dBA |
| 审批 | CE 认证 |
| 流量 [m³/h] [最高] | 40.00 m³/h |
| 流量 [升/分钟] [最大] | 667.00 l/min |
| 流量 [每分钟加仑数] [最大] | 176.000 gal/min |
| 环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
| 环境温度 [°C] [最高] | 50 °C |
| 环境温度 [°F] [最低] | 32 °F |
| 环境温度 [°F] [最高] | 122 °F |
| 类型名称 | APM 40 |
| 转速 [rpm] [最低] | 700 rpm |
| 转速 [rpm] [最高] | 1500 rpm |
| 进口压力 [巴表压] [最大] | 83.0 barg |
| 进口压力 [巴表压] [最小] | 30.0 barg |
| 进口压力 [磅英寸表压] [最大] | 1200.0 psig |
| 进口压力 [磅英寸表压] [最小] | 435.0 psig |
| 额定功率 [HP] | 100.0 HP |
| 额定功率 [千瓦] | 110.0 kW |
| 额定排量 [cm³/rev] | 444.00 cm³/rev |
| 额定排量 [in³/rev] | 27.09 in³/rev |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 120 千克 |
| 净重 | 105 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 容积 | 87.996 公升 |
| EAN/UPC | 5715162834435 |