Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, 公称压力 [bar]: 25, 带泄水球阀, 内螺纹, Rp 1 1/2

065B8245

FVR-D 过滤器 DN40 Rp1 1/2

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h]24.50 m³/h
Material DescriptionFVR-D strainer DN40 Rp1 1/2
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称065B8245
SCIP 卷宗编号5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
中国 RoHS 合规性Yes with exemptions
产品类型FVR-D
产品系列辅助产品
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]130 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
特性
值
公称压力 [bar]25 bar
包含电池No
孔目尺寸 [mm]0.50 mm
接口尺寸Rp 1 1/2
描述FVR-D 过滤器 DN40 Rp1 1/2
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
材料防脱锌黄铜 CuZn36Pb2AS
标记产品Yes
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
目数 [n/cm²]50
直径 [mm]40 mm
认证标准ISO 7/1
过滤器类型带泄水球阀
连接类型内螺纹

一般规格

特性
值
毛重1.072 千克
净重1.045 千克
容积0.9 公升
特性
值
EAN/UPC5710104042411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm