FVF, PN 16, DN 250, 带堵头, 法兰, 250
065B7846
FVF DN250 PN16 有塞,两孔
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: FVF
065B7846
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Kv 值 [m³/h] | 1260.00 m³/h |
| Material Description | 除污器 |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | FVF |
| 产品系列 | 辅助产品 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 150 °C |
| 允许介质 | District heating/cooling circulation water |
| 公称压力 [bar] | 16 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 压力等级 | PN 16 |
| 孔目尺寸 [mm] | 1.18 mm |
| 尺寸 | DN 250 |
| 接口尺寸 | 250 |
| 描述 | FVF DN250 PN16 有塞,两孔 |
| 替换介质 | 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液 |
| 材料 | 灰铸铁 EN-GJL-250(GG25) |
| 目数 [n/cm²] | 25 |
| 直径 [mm] | 250 mm |
| 认证标准 | DIN EN 1092-2 |
| 过滤器类型 | 带堵头 |
| 连接类型 | 法兰 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 176.5 千克 |
| 净重 | 162 千克 |
| 容积 | 200.736 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556153 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |