Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 125, 带堵头, 法兰, 125

065B7843

FVF DN125 PN16 有塞,两孔,l-p

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: FVF

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]340.00 m³/h
Material Description除污器
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型FVF
产品系列辅助产品
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
包含电池No
特性
值
包装方式工业包装
压力等级PN 16
孔目尺寸 [mm]1.18 mm
尺寸DN 125
接口尺寸125
描述FVF DN125 PN16 有塞,两孔,l-p
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
材料灰铸铁 EN-GJL-250(GG25)
每包数量5 pc
目数 [n/cm²]25
直径 [mm]125 mm
认证标准DIN EN 1092-2
过滤器类型带堵头
连接类型法兰

一般规格

特性
值
毛重43.4 千克
净重39 千克
容积88.32 公升
特性
值
EAN/UPC5702421556122
Proposition 65No significant risk