Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

FVF, PN 16, DN 15, 带堵头, 法兰, 15

065B7838

FVF DN15 PN16 有塞,两孔,l-p

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]5.30 m³/h
Material DescriptionFVF DN15 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型FVF
产品系列辅助产品
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
特性
包含电池No
压力等级PN 16
孔目尺寸 [mm]0.54 mm
尺寸DN 15
接口尺寸15
描述FVF DN15 PN16 有塞,两孔,l-p
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
材料灰铸铁 EN-GJL-250(GG25)
目数 [n/cm²]150
直径 [mm]15 mm
认证标准DIN EN 1092-2
过滤器类型带堵头
连接类型法兰

一般规格

特性
毛重2.536 千克
净重2.2 千克
容积2.356 公升
特性
EAN/UPC5702421556078
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens