Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 150, 带堵头, 法兰, 150

065B7780

FVF DN150 PN25 有塞
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: FVF

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]526.00 m³/h
Material DescriptionFVF DN150 PN25 with Plug
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型FVF
产品系列辅助产品
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]350 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]25 bar
包含电池No
特性
压力等级PN 25
孔目尺寸 [mm]1.18 mm
尺寸DN 150
接口尺寸150
描述FVF DN150 PN25 有塞
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
材料球墨铸铁EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
标记产品Yes
目数 [n/cm²]25
直径 [mm]150 mm
认证标准DIN EN 1092-2
过滤器类型带堵头
连接类型法兰

一般规格

特性
毛重60.4 千克
净重60.4 千克
容积142.4 公升
特性
EAN/UPC5702421555422
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens