Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 15, 带堵头, 法兰, 15

065B7770

FVF DN15 PN25 有塞

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]5.30 m³/h
Material DescriptionFVF DN15 PN25 with Plug
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型FVF
产品系列辅助产品
介质温度 [°C] [最低]-20 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]25 bar
包含电池No
特性
值
压力等级PN 25
孔目尺寸 [mm]0.54 mm
尺寸DN 15
接口尺寸15
描述FVF DN15 PN25 有塞
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
材料球墨铸铁EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
标记产品Yes
目数 [n/cm²]150
直径 [mm]15 mm
认证标准DIN EN 1092-2
过滤器类型带堵头
连接类型法兰

一般规格

特性
值
毛重2.686 千克
净重2.2 千克
容积1.729 公升
特性
值
EAN/UPC5702421555323
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens