Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 15, 带泄水球阀, 法兰, 15

065B7726

FVF DN15 PN16 带球阀安装

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Kv 值 [m³/h]5.30 m³/h
Material DescriptionFVF DN15 PN16 with draining valve
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型FVF
产品系列辅助产品
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]150 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar]16 bar
特性
值
包含电池No
压力等级PN 16
孔目尺寸 [mm]0.54 mm
尺寸DN 15
接口尺寸15
描述FVF DN15 PN16 带球阀安装
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
材料灰铸铁 EN-GJL-250(GG25)
目数 [n/cm²]150
直径 [mm]15 mm
认证标准DIN EN 1092-2
过滤器类型带泄水球阀
连接类型法兰

一般规格

特性
值
毛重2.474 千克
净重2.2 千克
容积1.438 公升
特性
值
EAN/UPC5702421556177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens