Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

FVR/FVR-D 滤网与 O 形圈 DN32

065B8250

FVR/FVR-D 滤网与 O 形圈 DN32

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFVR Screen DN32
Product line08
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称065B8250
SCIP 卷宗编号5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
产品类型FVR 滤网
产品系列配件 – 辅助产品
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
特性
介质温度 [°C] [最高]130 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
包含电池No
孔目尺寸 [mm]0.50 mm
描述FVR/FVR-D 滤网与 O 形圈 DN32
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
标记产品Yes
目数 [n/cm²]50
阀体材料不锈钢,EPDM

一般规格

特性
毛重0.008 千克
净重0.008 千克
容积0.066 公升
特性
EAN/UPC5710104042510
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm