Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF 垫片

065B7897

FVF 垫片 DN300
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 过滤器配件

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material DescriptionFVF DN300 spare gasket
Product line08
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Out of scope
产品类型FVF 垫片
产品系列配件 – 辅助产品
特性
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]350 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
包含电池No
尺寸DN 300
描述FVF 垫片 DN300
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
阀体材料强化石墨

一般规格

特性
毛重0.564 千克
净重0.06 千克
容积4.345 公升
特性
EAN/UPC5702424503376
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens