FVF 垫片
065B7896
FVF 垫片 DN250
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 过滤器配件
065B7896
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | Gasket for striner DN250 PN16, graphite |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | FVF 垫片 |
| 产品系列 | 配件 – 辅助产品 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 介质温度 [°C] [最高] | 350 °C |
| 允许介质 | District heating/cooling circulation water |
| 包含电池 | No |
| 尺寸 | DN 250 |
| 描述 | FVF 垫片 DN250 |
| 替换介质 | 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液 |
| 标记产品 | Yes |
| 阀体材料 | 强化石墨 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.048 千克 |
| 净重 | 0.04 千克 |
| 容积 | 0.256 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031958 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |