Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

过滤网 DN80 PN16-25 细目网+垫片

065B7831

过滤网 DN80 PN16-25 细目网+垫片

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description除污器滤网
Product line08
REACH 候选清单物质No
产品类型FV 滤网 – 精细
产品系列配件 – 辅助产品
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]350 °C
允许介质District heating/cooling circulation water
特性
值
包含电池No
包装方式多包装
孔目尺寸 [mm]0.25 mm
描述过滤网 DN80 PN16-25 细目网+垫片
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
标记产品Yes
每包数量8 pc
目数 [n/cm²]625
阀体材料不锈钢,材料编号No 1.4301

一般规格

特性
值
毛重0.178 千克
净重0.1 千克
容积1.048 公升
特性
值
EAN/UPC5702421555996
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens