Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

过滤网 DN65 PN16-25 标准+垫片

065B7816

过滤网 DN65 PN16-25 标准+垫片

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFVF DN65
Product line08
REACH 候选清单物质No
产品类型FV 滤网 – 正常
产品系列配件 – 辅助产品
介质温度 [°C] [最低]-10 °C
介质温度 [°C] [最高]350 °C
特性
允许介质District heating/cooling circulation water
包含电池No
孔目尺寸 [mm]0.87 mm
描述过滤网 DN65 PN16-25 标准+垫片
替换介质浓度不超过 50% 的乙二醇溶液
标记产品Yes
目数 [n/cm²]64
阀体材料不锈钢,材料编号No 1.4301

一般规格

特性
毛重0.094 千克
净重0.079 千克
容积0.963 公升
特性
EAN/UPC5702421555842
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens