关断球阀 FVF-B 黄铜阀体
065B7801
球形阀 DN15 与泄压元件
065B7801
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Draining Valve DN 15 for FVF DN65-300 |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 产品类型 | 关断球阀 FVF-B 黄铜阀体 |
| 产品系列 | 配件 – 辅助产品 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
| 介质温度 [°C] [最高] | 130 °C |
| 允许介质 | District heating/cooling circulation water |
特性 | 值 |
|---|---|
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 描述 | 球形阀 DN15 与泄压元件 |
| 替换介质 | 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液 |
| 标记产品 | Yes |
| 每包数量 | 24 pc |
| 针对阀门尺寸 | DN 65-300 |
| 阀体材料 | 防脱锌黄铜 CuZn36Pb2AS |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.328 千克 |
| 净重 | 0.226 千克 |
| 容积 | 0.169 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555576 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |