FVF-M, 磁垫片 DN50
065B7793
磁垫片 DN50
065B7793
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN50 |
| Product line | 08 |
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 产品类型 | FVF-M |
| 产品系列 | 配件 – 辅助产品 |
| 介质温度 [°C] [最低] | -10 °C |
特性 | 值 |
|---|---|
| 介质温度 [°C] [最高] | 350 °C |
| 允许介质 | District heating/cooling circulation water |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 描述 | 磁垫片 DN50 |
| 替换介质 | 浓度不超过 50% 的乙二醇溶液 |
| 标记产品 | Yes |
| 每包数量 | 8 pc |
| 阀体材料 | BaFe 12019 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.13 千克 |
| 净重 | 0.13 千克 |
| 容积 | 0.2 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555491 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |