Danfoss logo
UnoFloor Control Watertight

UnoFloor Watertight - Control

088X3965

Stainless steel manifold 5 loops, AB-PM watertight steel cabinet, ICON2 Master controller, left version
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: UnoFloor

产品规格

特性
App-solution 用户Danfoss Ally
Application typeUnoFloor
CE 认证Yes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes with exemptions
Material DescriptionUnoFloor Control Watertight 5L
Product line67
PWM
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
一次侧标称压力 [bar]6 bar
产品类型UnoFloor Watertight - Control
产品系列UnoFloors
供水温度结构[°C]60 °C
供电电压 [V]230V Hz 50
包含电池No
压力阀AB-PM set
在 WEEE 范围内Yes
特性
地板供热歧管连接数量5
地板采暖分集水器类型Stainless steel with flow meter and manual air vent
应用程序解决方案安装程序Installer app with commissioning tool
接口BluetoothZigbee
控制器ICON2 Master controller
描述Stainless steel manifold 5 loops, AB-PM watertight steel cabinet, ICON2 Master controller, left version
Aluzink steelplate, white powder coated
欧盟 RoHS 豁免条款6(c)
每个输出的功率 [W] [最高]2 W
版本Left
编程模式
自动平衡
自适应学习
连接数量2
阀门练习
驱动器230V

一般规格

特性
毛重19 千克
净重16 千克
容积76.331 公升
特性
EAN/UPC5702424689469
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm