Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

生活热水系统, TD-S, 60 kW, 1000 L

161L1018

THERMODUAL-S 1000-60

产品规格

特性
值
Application typeDHW storage & charging
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN20
DH 连接尺寸26,9 mm
DH 连接类型焊接
DHW 控制器名称No Controller
DHW 控制类型External control
DHW 泵品牌Grundfos
DHW 泵类型UPM2K
DHW 管道尺寸DN50
DHW 连接尺寸Rp2"
DHW 连接类型内螺纹
EU RoHS 合规性Out of scope
HE 管道尺寸DN20
HE 连接尺寸26,9 mm
HE 连接类型焊接
HEX DHW 合金1.4404
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionThermoDual-S 1000-60 v2023
PED 类别§ 4.3
Product line32
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]25 bar
一次侧压差 [bar] [最高]25 bar
一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低]0.10 bar
一次侧标称压力 [bar]25 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]1.14 m³/h
一次侧连接方向水平
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧压力 [bar] [最高]10 bar
特性
值
二次侧标称压力 [bar]10 bar
二次侧流量[m3/h] [最高]1.03 m³/h
产品类型TD-S
产品系列生活热水系统
供水温度结构[°C]150 °C
供电电压 [V] AC230 V
保温材料EPS 带层压羊毛
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制冷量 [kW]60.0 kW
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]1100 mm
包装深度 [mm]1100 mm
包装高度 [mm]2195 mm
套件 2 宽度 [mm]1200 mm
套件 2 深度 [mm]800 mm
套件 2 高度 [mm]500 mm
审批CE 认证DVGW
家庭数量 [最高]43
带顶盖宽度 [mm]1115 mm
带顶盖深度 [mm]1265 mm
带顶盖高度 [mm]2045 mm
建议供水温度[°C]70 °C
循环管道尺寸DN25
循环连接尺寸Rp1"
循环连接类型内螺纹
描述THERMODUAL-S 1000-60
水箱材料14571
热水箱容积 [l]1000 L
生活热水换热器类型XB37M-1-18
电流 [A] [最高]0.1 A
种类名称水罐方案机组
设计站立

一般规格

特性
值
毛重161 千克
净重161 千克
容积2884.492 公升
特性
值
EAN/UPC5715162706152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm