Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

生活热水系统, TD-S, 60 kW, 350 L

161L0990

THERMODUAL-S 350-60

产品规格

特性
值
Application typeDHW storage & charging
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN20
DH 连接尺寸26,9 mm
DH 连接类型焊接
DHW 控制器名称No Controller
DHW 控制类型External control
DHW 泵品牌Grundfos
DHW 泵类型UPM2K
DHW 管道尺寸DN40
DHW 连接尺寸Rp1 1/2"
DHW 连接类型内螺纹
EU RoHS 合规性Out of scope
HE 管道尺寸DN20
HE 连接尺寸26,9 mm
HE 连接类型焊接
HEX DHW 合金1.4404
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionThermoDual-S 350-60 v2023
PED 类别§ 4.3
Product line32
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]25 bar
一次侧压差 [bar] [最高]25 bar
一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低]0.10 bar
一次侧标称压力 [bar]25 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]1.14 m³/h
一次侧连接方向水平
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧压力 [bar] [最高]10 bar
特性
值
二次侧标称压力 [bar]10 bar
二次侧流量[m3/h] [最高]1.03 m³/h
产品类型TD-S
产品系列生活热水系统
供水温度结构[°C]150 °C
供电电压 [V] AC230 V
保温材料EPS 带层压羊毛
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制冷量 [kW]60.0 kW
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]800 mm
包装深度 [mm]800 mm
包装高度 [mm]1875 mm
套件 2 宽度 [mm]1200 mm
套件 2 深度 [mm]800 mm
套件 2 高度 [mm]500 mm
审批CE 认证DVGW
家庭数量 [最高]26
带顶盖宽度 [mm]925 mm
带顶盖深度 [mm]965 mm
带顶盖高度 [mm]1725 mm
建议供水温度[°C]70 °C
循环管道尺寸DN20
循环连接尺寸Rp3/4"
循环连接类型内螺纹
描述THERMODUAL-S 350-60
水箱材料14571
热水箱容积 [l]350 L
生活热水换热器类型XB37M-1-18
电流 [A] [最高]0.1 A
种类名称水罐方案机组
设计站立

一般规格

特性
值
毛重81 千克
净重81 千克
容积1443.523 公升
特性
值
EAN/UPC5715162705643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm