生活热水系统, TD-S, 40 kW, 300 L
161L0983
THERMODUAL-S 300-40
161L0983
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| CE 认证 | Yes |
| DCW 静态压力 [bar] [最低] | 1.0 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH 管道尺寸 | DN20 |
| DH 连接尺寸 | 26,9 mm |
| DH 连接类型 | 焊接 |
| DHW 控制器名称 | No Controller |
| DHW 控制类型 | External control |
| DHW 泵品牌 | Grundfos |
| DHW 泵类型 | UPM2K |
| DHW 管道尺寸 | DN40 |
| DHW 连接尺寸 | Rp1 1/2" |
| DHW 连接类型 | 内螺纹 |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| HE 管道尺寸 | DN20 |
| HE 连接尺寸 | 26,9 mm |
| HE 连接类型 | 焊接 |
| HEX DHW 合金 | 1.4404 |
| HEX DHW 钎焊材料 | Brazed copper |
| Material Description | ThermoDual-S 300-40 v2023 |
| PED 类别 | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL 认证 | No |
| 一次侧压力 [bar] [最高] | 25 bar |
| 一次侧压差 [bar] [最高] | 25 bar |
| 一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低] | 0.11 bar |
| 一次侧标称压力 [bar] | 25 bar |
| 一次侧流量 [m3/h] [最高] | 0.76 m³/h |
| 一次侧连接方向 | 水平 |
| 中国 RoHS 合规性 | Out of scope |
| 二次侧压力 [bar] [最高] | 10 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 二次侧标称压力 [bar] | 10 bar |
| 二次侧流量[m3/h] [最高] | 0.69 m³/h |
| 产品类型 | TD-S |
| 产品系列 | 生活热水系统 |
| 供水温度结构[°C] | 150 °C |
| 供电电压 [V] AC | 230 V |
| 保温材料 | EPS 带层压羊毛 |
| 允许温度 [˚C] [最低] | 2 °C |
| 制冷量 [kW] | 40.0 kW |
| 制造商名称 | Danfoss |
| 包含电池 | No |
| 包装宽度 [mm] | 750 mm |
| 包装深度 [mm] | 750 mm |
| 包装高度 [mm] | 1910 mm |
| 套件 2 宽度 [mm] | 1200 mm |
| 套件 2 深度 [mm] | 800 mm |
| 套件 2 高度 [mm] | 500 mm |
| 审批 | CE 认证DVGW |
| 家庭数量 [最高] | 17 |
| 带顶盖宽度 [mm] | 890 mm |
| 带顶盖深度 [mm] | 915 mm |
| 带顶盖高度 [mm] | 1760 mm |
| 建议供水温度[°C] | 70 °C |
| 循环管道尺寸 | DN20 |
| 循环连接尺寸 | Rp3/4" |
| 循环连接类型 | 内螺纹 |
| 描述 | THERMODUAL-S 300-40 |
| 水箱材料 | 14571 |
| 热水箱容积 [l] | 300 L |
| 生活热水换热器类型 | XB37M-1-12 |
| 电流 [A] [最高] | 0.1 A |
| 种类名称 | 水罐方案机组 |
| 设计 | 站立 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 73 千克 |
| 净重 | 73 千克 |
| 容积 | 1297.676 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162705551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |