Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

生活热水系统, TD-CM, TD-CM, 210kW, 两通阀, 安全功能, ECL, 保温外罩, Wilo, 210 kW

004X1771

TD-CM 210KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI

产品规格

特性
Application typeDHW storage & charging
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN32
DH 连接尺寸42,4 mm
DH 连接类型焊接
DHW 循环
DHW 循环泵品牌Grundfos
DHW 循环泵类型UPM GEO
DHW 控制器名称ECL 310
DHW 控制类型电子
DHW 泵品牌Wilo
DHW 泵类型STRATOS PARA Z
DHW 管道尺寸DN25
DHW 连接尺寸G1 1/4"
DHW 连接类型外螺纹
EU RoHS 合规性Out of scope
HEX DHW 合金1.4404
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTD-CM 210KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
PED 类别I
Product line32
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]20 bar
一次侧压差 [bar] [最高]16 bar
一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低]0.30 bar
一次侧标称压力 [bar]25 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]3.80 m³/h
一次侧连接方向垂直
不带顶盖宽度 [mm]900 mm
特性
不带顶盖深度 [mm]488 mm
不带顶盖高度 [mm]1940 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧压力 [bar] [最高]10 bar
二次侧标称压力 [bar]10 bar
二次侧流量[m3/h] [最高]3.60 m³/h
产品类型TD-CM
产品系列生活热水系统
供水温度结构[°C]150 °C
供电电压 [V] AC230 V
保温材料聚氨酯(PU)硬泡沫
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制冷量 [kW]210.0 kW
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]1200 mm
包装深度 [mm]800 mm
包装高度 [mm]2000 mm
审批CE 认证DVGW
循环压力 [bar] [最高]0.43 bar
循环管道尺寸DN25
循环连接尺寸G1 1/4"
循环连接类型外螺纹
换热机组类型TD-CM, 210kW, 两通阀, 安全功能, ECL, 保温外罩, Wilo
描述TD-CM 210KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
流量循环 [m3/h] [最高]2.40 m³/h
生活热水换热器类型XB59M-1-30
电流 [A] [最高]4.0 A
种类名称水罐方案机组
设计站立
顶盖材料聚氨酯(PU)硬泡沫

一般规格

特性
毛重150 千克
净重130 千克
容积753.632 公升
特性
EAN/UPC5715162744369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm