Danfoss logo
Thermoclean

生活热水系统, TC-DL, 210 kW, DHW 控制器名称: ECL 310, 500 L

004X1620

TC-DL 0500 ECL XB

产品规格

特性
值
Application typeDHW storage & charging
CE 认证Yes
DCW 静态压力 [bar] [最低]1.0 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH 管道尺寸DN40/DN50
DH 连接尺寸48,3/60,3mm
DH 连接类型焊接
DHW 循环是
DHW 控制器名称ECL 310
DHW 控制类型电子
DHW 泵品牌Wilo
DHW 泵类型STRATOS PARA Z
DHW 管道尺寸DN50
DHW 连接尺寸G2 3/8"
DHW 连接类型外螺纹
EU RoHS 合规性Out of scope
HE 管道尺寸DN40/DN50
HE 连接尺寸48,3/60,3 mm
HE 连接类型焊接
HEX DHW 合金1.4404
HEX DHW 钎焊材料Brazed copper
Material DescriptionTC-DL 0500 ECL XB
PED 类别§ 4.3
Product line32
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL 认证No
一次侧压力 [bar] [最高]25 bar
一次侧压差 [bar] [最高]12 bar
一次侧压差(不带热量计)[bar] [最低]0.22 bar
一次侧标称压力 [bar]25 bar
一次侧流量 [m3/h] [最高]6.48 m³/h
一次侧连接方向垂直
不带顶盖宽度 [mm]2060 mm
不带顶盖深度 [mm]825 mm
特性
值
不带顶盖高度 [mm]2090 mm
中国 RoHS 合规性Out of scope
二次侧压力 [bar] [最高]10 bar
二次侧压差 [bar] [最高]0.58 bar
二次侧标称压力 [bar]10 bar
二次侧流量[m3/h] [最高]9.00 m³/h
产品类型TC-DL
产品系列生活热水系统
供水温度结构[°C]90 °C
供电电压 [V] AC230 V
保温材料EPS 带层压羊毛
允许温度 [˚C] [最低]2 °C
制冷量 [kW]210.0 kW
制造商名称Danfoss
包含电池No
包装宽度 [mm]900 mm
包装深度 [mm]900 mm
包装高度 [mm]2110 mm
套件 2 宽度 [mm]1200 mm
套件 2 深度 [mm]800 mm
套件 2 高度 [mm]1200 mm
审批CE 认证DVGW
循环压力 [bar] [最高]-0.20 bar
循环管道尺寸DN40
循环连接尺寸G1 3/4"
循环连接类型外螺纹
描述TC-DL 0500 ECL XB
水箱材料1.4571
流量循环 [m3/h] [最高]4.50 m³/h
热水箱容积 [l]500 L
生活热水换热器类型XB59M-1-70
电流 [A] [最高]4.0 A
种类名称抗军团菌系统
设计站立

一般规格

特性
值
毛重230 千克
净重230 千克
容积1407.869 公升
特性
值
EAN/UPC5715162745090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm